TPS562206EVM
TPS562206 SOT-563 パッケージ、FCCM 対応、2A、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS562206EVM
概要
TPS562206 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS562206EVM は、降圧コンバータ TPS562206 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板は、4.2V ~ 17V の入力 (公称 12V) に対応し、2A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 4.2V ~ 17V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 2A の出力電流
- FCCM モード
- 高速過渡応答
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS562206EVM — TPS562206 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter with FCCM in SOT-563 package
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2