データシート
TPS562206
- 多様なアプリケーションに適した構成
- 入力電圧範囲:4.2V~17V
- 出力電圧範囲:0.6V~7V
- 基準電圧:0.6V
- 25°Cで ±1.5% の基準電圧精度
- -40℃~125℃で ±2% の基準電圧精度
- 100mΩ および 55mΩ FET を内蔵
- TPS562203 の低静止時電流:110µA
- スイッチング周波数:600kHz
- 最大 95% の高デューティ サイクル動作
- 固定ソフトスタート時間:1.4ms
- 使いやすく小さい設計サイズ
- TPS562203 の軽負荷時の Eco-mode
- TPS562206 の軽負荷時の FCCM モード
- 高速過渡応答の D-CAP3™ 制御モード
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
- ラッチなしの OT および UVLO 保護
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ モードによる UV 保護
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
- SOT563 パッケージ:1.6mm × 1.6mm
- WEBENCH® Power Designer により、TPS562203 を使用するカスタム設計を作成
- WEBENCH® Power Designer により、TPS562206 を使用するカスタム設計を作成
TPS562203、TPS562206 は単純で使いやすい 2A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。
このスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 制御モードを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS562203 は ECO モードで動作することで、軽負荷動作中も高い効率を維持します。TPS562206 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。TPS56220x は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS562206EVM — TPS562206 SOT-563 パッケージ、FCCM 対応、2A、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS562206 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS562206EVM は、降圧コンバータ TPS562206 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板は、4.2V ~ 17V の入力 (公称 12V) に対応し、2A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
評価ボード
TPS563206EVM — TPS563206 SOT-563 パッケージ封止、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS563206 評価基板 (EVM) は、SOT-563 パッケージに封止した 3A 同期整流降圧コンバータである TPS563206 向けの開発プラットフォームです。TPS563206EVM は、3V ~ 17V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V の出力電圧で 3A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点