TPS563206EVM
TPS563206 SOT-563 パッケージ封止、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS563206EVM
概要
TPS563206 評価基板 (EVM) は、SOT-563 パッケージに封止した 3A 同期整流降圧コンバータである TPS563206 向けの開発プラットフォームです。TPS563206EVM は、3V ~ 17V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V の出力電圧で 3A を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 3V ~ 17V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 3A の出力電流
- FCCM (強制連続導通モード) モード
- 高速過渡応答
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2