TPS562243EVM
TPS562243 evaluation module
TPS562243EVM
概要
TPS562243 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 2A synchronous step-down converter in SOT563 package. TPS562243EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS562243 step-down converter. TPS562243EVM operates from 4.2V to 17V input, 12V nominal and provides a 1.05V output at 2A. It also includes AC signal injection terminals for feedback loop measurements.
特長
- 4.2V to 17V input voltage range
- 0.6V to 7V output voltage range
- Up to 2A output current
- ECO mode
- Fast transient response
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2