TPS561246
- Configured for a wide range of applications
- Input voltage range: 4.2V to 17V
- Output voltage range: 0.6V to 7V
- Reference voltage: 0.6V
- ±1.5% reference voltage accuracy
- Integrated FETs: 100mΩ and 55mΩ
- Low quiescent current for TPS561243: 110µA
- Switching frequency: 1280kHz
- Maximum 95% large duty cycle operation
- Fixed soft-start time: 1.4ms
- Easy of use and small design size
- TPS561243 Eco-mode and TPS561246 FCCM mode at light load
- D-CAP3™ control mode with fast transient response
- Support start-up with prebiased output
- Non-latch for OT and UVLO protection
- Cycle-by-cycle over current limit
- Hiccup mode for UV protection
- Operating junction temperature range: –40°C to 125°C
- SOT563 package: 1.6mm × 1.6mm
- Create a custom design using the TPS56124x with the WEBENCH® Power Designer
The TPS56124x is a simple, easy-to-use, synchronous buck converter with input voltage ranging from 4.2V to 17V and supports up to 1A continuous current.
The device is designed to operate with minimum external component counts and low standby current.
This switch mode power supply (SMPS) device employs D-CAP3 control mode providing a fast transient response and supporting both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components.
The TPS561243 operates in Eco-mode, which maintains high efficiency during light load operation. The TPS561246 operates in FCCM mode, which keeps the same frequency and lower output ripple during all load conditions. The TPS56124x integrates complete protection including OCP, UVLO, OTP, and UVP with hiccup.
The TPS56124x is available in a 6pin, 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) package. The junction temperature is specified from –40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS56124x 4.2V to 17V Input, 1 A, Synchronous Buck Converter in SOT563 データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 27日 | ||
アプリケーション・ノート | How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 1月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS562243EVM — TPS562243 evaluation module
TPS562243 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 2A synchronous step-down converter in SOT563 package. TPS562243EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS562243 step-down converter. TPS562243EVM operates from 4.2V to 17V input, 12V nominal and provides a 1.05V (...)
TPS562246EVM — TPS562246 の評価基板
TPS562246 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS562246EVM は、降圧コンバータ TPS562243 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS562246EVM は、4.2V ~ 17V の入力 (公称 12V) で動作し、2A で 1.05V を出力します。また、この回路は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点