TPS563202EVM
4.5 V to 17V Input, 3A, 580kHz Synchronous Step-Down Regulator EVM board
TPS563202EVM
概要
TPS563202 は、eco-mode に対応した、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS563202EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS563202 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS563202EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 4.5V ~ 17V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 3A の出力電流
- PFM、PSM、Eco-mode
- 高速過渡応答
- 1.6mm x 1.6mm の DRL パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS563202EVM — 4.5 V~ 17V、3A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS563202 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 23日 | ||
証明書 | TPS563202EVM Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 14日 |