データシート
TPS563202
- 95mΩ および 57mΩ の FET を内蔵した 3A コンバータ
- D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲:4.3V~17V
- 出力電圧範囲:0.806V~7V
- 軽負荷時の ECO モード
- 580kHz (標準値) のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流:3µA 未満
- 帰還電圧精度:2% (25℃)
- プリバイアス機能に対応
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- 非ラッチ UVP および TSD 保護
- 固定ソフト・スタート:1.2ms
TPS563202 は単純で使いやすい 3A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。
このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS563202 は ECO モードで動作することで、軽負荷動作中も高い効率を維持できます。TPS563202 は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS563202 4.3V~17V 入力、3A、同期整流式降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 7月 1日 | |
アプリケーション・ノート | How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 1月 25日 | |||
アプリケーション概要 | How to do Co-Layout Between Two Types of SOT563 Packages | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 | |||
アプリケーション概要 | TPS56X242/7 Optimize SOT563 Package Pin Out | PDF | HTML | 2022年 10月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 | PDF | HTML | 2021年 5月 17日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS563202 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 23日 | |||
証明書 | TPS563202EVM Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS563202EVM — 4.5 V to 17V Input, 3A, 580kHz Synchronous Step-Down Regulator EVM board
TPS563202 は、eco-mode に対応した、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS563202EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS563202 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS563202EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点