TPS563207EVM

TPS563207 3A synchronous step down converter evaluation module

TPS563207EVM

購入

概要

TPS563207 は、FCCM (強制連続導通モード) に対応した、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS563207EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS563207 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563207EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 4.5V ~ 17V の入力電圧範囲
  • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
  • 最大 3A の出力電流
  • FCCM、強制 CCM
  • 高速過渡応答
  • 1.6mm x 1.6mm の DRL パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS563207 SOT563 封止、4.3V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563207EVM — TPS563207 3A synchronous step down converter evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563207 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 27日
証明書 TPS563207EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ