データシート
TPS563207
- 95mΩ および 55mΩ の FET を内蔵した 3A コンバータ
- D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲:4.3 V~17 V
- 出力電圧範囲0.806 V~7 V
- 連続電流モード (FCCM モード)
- 580kHz (標準値) のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流:3µA 未満
- 帰還電圧精度: 2% (25°C)
- プリバイアス機能に対応
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- 非ラッチ UVP および TSD 保護
- 固定ソフト・スタート:1.2ms
TPS563207 は単純で使いやすい 3A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小限の外付け部品で動作するように最適化されています。
このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2™ モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS563207 は FCCM モードで動作することで、軽負荷時でもリップルを小さいまま維持できます。TPS563207 は 6 ピンの 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS563207 4.3V~17V 入力、3A、同期整流式降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 9月 9日 |
アプリケーション・ノート | How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 1月 25日 | |||
アプリケーション概要 | How to do Co-Layout Between Two Types of SOT563 Packages | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 | PDF | HTML | 2021年 5月 17日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS563207 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 27日 | |||
証明書 | TPS563207EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS563207EVM — TPS563207 3A synchronous step down converter evaluation module
TPS563207 は、FCCM (強制連続導通モード) に対応した、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS563207EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS563207 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563207EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点