TPS563252EVM

SOT563 封止、3A、同期整流降圧コンバータ向け TPS563252 評価基板

TPS563252EVM

購入

概要

TPS563252 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS563252EVM は、降圧コンバータ TPS563252 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563252 評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:3 V ~ 16 V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
  • 最大 3 A の出力電流
  • ECO モードと FCCM モード
  • 高速過渡応答
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS563252 SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、3A、1.2MHz 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
TPS563252 評価基板 (EVM) はプロトタイプ評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563252EVM — SOT563 封止、3A、同期整流降圧コンバータ向け TPS563252 評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563252 and TPS563257 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 22日
証明書 TPS563252EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ