データシート
TPS563252
- 多様なアプリケーションに適した構成
- 3V~17V の入力電圧範囲
- 0.6V~10V の出力電圧範囲
- 0.6V の基準電圧
- 25℃で ±1% の基準電圧精度
- -40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
- 55.0mΩ および 24.3mΩ の MOSFET を内蔵
- 100µA の Low 静止電流
- スイッチング周波数:1.2MHz
- 最大 95% の高デューティ・サイクル動作
- 高精度の EN スレッショルド電圧
- 1.6ms (標準値) の固定ソフトスタート時間
- 使いやすく小さいソリューション・サイズ
- TPS563252 Eco モード、TPS563257 FCCM モード (軽負荷時)
- D-CAP3™ 制御モード
- ブートストラップ・コンデンサを内蔵することでレイアウトを容易化
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
- オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
- ラッチなしの OV/OT/UVLO 保護
- ヒカップ・モードによる UV 保護
- サイクル単位の OC および NOC 保護
- 1.6mm × 1.6mm の SOT-563 パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS563252 を使用するカスタム設計を作成
- WEBENCH Power Designer により、TPS563257 を使用するカスタム設計を作成
TPS56325x は、3V~17V の入力電圧範囲を持つシンプルで使いやすい高効率、高電力密度の同期整流降圧コンバータであり、 0.6V~10V の出力電圧において最大 3A の連続電流に対応します。
TPS56325x は、過渡応答を高速化するため、かつ外部補償を行わなくても低 ESR 出力コンデンサが使えるように、D-CAP3 制御モードを採用しています。このデバイスは、最大 95% のデューティでの動作をサポートできます。 Integrated bootstrap capacitor helps achieve single layer PCB and can save total BOM cost.
TPS563252 は Eco モードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。TPS563257 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。
このデバイスは、1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されています。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS56325x 3V~17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ、SOT-563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 |
アプリケーション・ノート | How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 1月 25日 | |||
アプリケーション概要 | Solving power design challenges in oscilloscope applications | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Select Inductor and Output Capacitor for TPS56x25x | PDF | HTML | 2023年 8月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 10日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS563252 and TPS563257 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 22日 | |||
証明書 | TPS563252EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 7月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS563252EVM — SOT563 封止、3A、同期整流降圧コンバータ向け TPS563252 評価基板
TPS563252 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS563252EVM は、降圧コンバータ TPS563252 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563252 評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点