TPS568236EVM
TPS56823 の評価基板
TPS568236EVM
概要
TPS56823 評価基板 (EVM) は 、6V ~ 18V の入力で動作し、5.1V で 8A を供給する単相同期整流降圧コンバータであり、D-CAP3™ モードを搭載しているほか、外部部品点数が非常に少ないのが特長です。
特長
- 入力電圧範囲:6 V ~ 18 V
- 0.6V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧
- 8A の最大連続出力電流
- PSM (パルス ステップ変調) モードと FCCM (強制連続導通モード) モード
- 2mm x 3mm の小型 QFN パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2