TPS56837EVM
TPS56837 4.5V~28V 入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS56837EVM
概要
TPS56837 は、4.5V ~ 28V の入力電圧 (VIN) で動作する 8A の同期整流降圧コンバータであり、出力電圧範囲は 0.6V ~ 13V です。独自の D-CAP3™ モードを採用しているので、外付け部品点数の低減、設計のしやすさ、電力とサイズと効率を考慮した電源設計の最適化を実現できます。このデバイスは D-CAP3™ モード制御を採用し、外部補償部品なしの高速過渡応答と、高精度フィードバック電圧を実現しています。この制御トポロジにより、重負荷条件での CCM (連続導通モード) と軽負荷条件での DCM モード (不連続導通モード) の間をシームレスに移行できます。Eco-mode™ を使用すると、TPS56837 で軽負荷時に高い効率を維持できます。
特長
- 入力電圧範囲:4.5 V ~ 28 V
- 0.6V ~ 13V、8A 出力
- デューティ比の大きい動作、PSM (パルス ステップ変調)モード
- 良好な効率と放熱特性
- 6A の TPS56637 とピン互換
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS56837EVM — TPS56837 evaluation module 4.5-V to 28-V input, 8-A synchronous buck converter
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2