ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS56837

アクティブ

4.5V ~ 28V 入力、8A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RPA) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 28V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 13V
  • 8A の連続出力電流をサポート
  • 20.4mΩ および 9.5mΩ の MOSFET を内蔵
  • 25℃で 0.6V ±1% の基準電圧
  • TPS56837 の 45uA の低静止電流
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • Eco-mode (自動スキップ モード) を備えた TPS56837 により軽負荷時の効率を向上
  • 強制連続モード (FCCM) を備えた TPS56838
  • Out-of-Audio™ (OOA) モードを備えた TPS56836
  • モード選択により 500kHz、800kHz、1200kHz のスイッチング周波数を選択可能
  • モード選択により、ローサイド MOSFET の電流制限をサイクルごとに調整可能
  • ソフト スタート時間を変更可能、デフォルトは 1.8ms
  • 出力放電機能を内蔵
  • パワー グッド インジケータにより出力電圧を監視
  • 最高 98% デューティの動作をサポート
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
  • 小型 10 ピン、3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS5683x を使用するカスタム設計を作成

  • 6A の TPS56637 および 8A の TPS56837H とピン互換
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 28V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 13V
  • 8A の連続出力電流をサポート
  • 20.4mΩ および 9.5mΩ の MOSFET を内蔵
  • 25℃で 0.6V ±1% の基準電圧
  • TPS56837 の 45uA の低静止電流
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • Eco-mode (自動スキップ モード) を備えた TPS56837 により軽負荷時の効率を向上
  • 強制連続モード (FCCM) を備えた TPS56838
  • Out-of-Audio™ (OOA) モードを備えた TPS56836
  • モード選択により 500kHz、800kHz、1200kHz のスイッチング周波数を選択可能
  • モード選択により、ローサイド MOSFET の電流制限をサイクルごとに調整可能
  • ソフト スタート時間を変更可能、デフォルトは 1.8ms
  • 出力放電機能を内蔵
  • パワー グッド インジケータにより出力電圧を監視
  • 最高 98% デューティの動作をサポート
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
  • 小型 10 ピン、3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS5683x を使用するカスタム設計を作成

  • 6A の TPS56637 および 8A の TPS56837H とピン互換

TPS5683x は 4.5V~28V の広い入力電圧範囲を備えた、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。0.6V~13V の出力電圧で、最大 8A の連続出力電流をサポートします。

TPS5683x は D-CAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。

TPS56837 は Eco-mode で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。TPS56838 は、連続モード (CCM) で動作し、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減します。TPS56836 は Out-of-Audio (オーディオ出力) モードで動作し、可聴ノイズを防止します。

TPS5683x は 500kHz、800kHz、1200kHz の 3 つのスイッチング周波数を選択でき、MODE ピンの構成により電流制限を選択できます。TPS5683x は、SS コンデンサを接続することでソフト スタート時間を調整でき、SS ピンがフローティングの場合はデフォルトで 1.8ms になります。

TPS5683x は完全なラッチなしの OV (過電圧)、UV (低電圧)、OC (過電流)、OT (過熱)、UVLO (低電圧誤動作防止) 保護機能に加え、パワー グッド インジケータ、出力放電機能も搭載しています。

TPS5683x は、10 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。

TPS5683x は 4.5V~28V の広い入力電圧範囲を備えた、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。0.6V~13V の出力電圧で、最大 8A の連続出力電流をサポートします。

TPS5683x は D-CAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。

TPS56837 は Eco-mode で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。TPS56838 は、連続モード (CCM) で動作し、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減します。TPS56836 は Out-of-Audio (オーディオ出力) モードで動作し、可聴ノイズを防止します。

TPS5683x は 500kHz、800kHz、1200kHz の 3 つのスイッチング周波数を選択でき、MODE ピンの構成により電流制限を選択できます。TPS5683x は、SS コンデンサを接続することでソフト スタート時間を調整でき、SS ピンがフローティングの場合はデフォルトで 1.8ms になります。

TPS5683x は完全なラッチなしの OV (過電圧)、UV (低電圧)、OC (過電流)、OT (過熱)、UVLO (低電圧誤動作防止) 保護機能に加え、パワー グッド インジケータ、出力放電機能も搭載しています。

TPS5683x は、10 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS56A37 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力、10A、同期整流降圧コンバータ Fixed-frequency, 10A output current variant
比較対象デバイスと類似の機能
TPS56836 アクティブ Out-of-Audio™ (オーディオ帯域外) 動作、4.5V ~ 28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ Out-of-Audio™ mode variant
TPS56838 アクティブ FCCM (強制連続導通モード) 動作、4.5V ~ 28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ Forced continuous conduction mode (FCCM) variant
TPSM86837 アクティブ QFN パッケージ封止、4.5V ~ 28V の入力電圧範囲、ECO (強制連続導通モード) モード対応、8A 同期整流降圧モジュール Module version featuring an integrated inductor.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5683x 4.5V~28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
アプリケーション・ノート Achieving USB Type-C Power Delivery Using TPS56837HA PDF | HTML 2024年 9月 19日
アプリケーション・ノート Understanding Output Voltage Ripple in DCM Operation of D-CAP Buck Converters PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート Understanding Soft Start of TPS56837 PDF | HTML 2023年 12月 8日
アプリケーション・ノート Large Duty Cycle Operation of D-CAP3 Converters PDF | HTML 2023年 8月 31日
証明書 TPS56837EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS56837EVM — TPS56837 4.5V~28V 入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS56837 は、4.5V~28V の入力電圧(VIN)で動作する 8A 同期降圧コンバータであり、出力電圧は 0.6V~13V の範囲で調整可能です。独自の D-CAP3™ モードにより、外部コンポーネントの数を抑え、設計を簡素化し、電力、サイズ、効率を最適化した電源設計を実現します。このデバイスは、外部補償部品を必要とせず、正確なフィードバック電圧を供給することで高速過渡応答を実現する D-CAP3™ モード制御を採用しています。この制御トポロジにより、重負荷条件での CCM (連続導通モード) と軽負荷条件での DCM モード (不連続導通モード) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS56837 PSPICE Model

SLVME12.ZIP (202 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPA) 10 Ultra Librarian