TPS56C230EVM
12A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS56C230EVM
概要
TPS56C230EVM は、TPS56C230 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 18V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。この基板は 1 個のジャンパを搭載しており、モード選択を容易に実行できます。また、複数のテスト・ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。
特長
- 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP3™ 制御機能
- 強制連続導通モード (FCCM) または Eco-mode を選択可能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS56C230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 6月 24日 | ||
データシート | TPS56C230 4.5V~18V、12A の同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 4月 8日 | |
証明書 | TPS56C230EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 3月 6日 |