TPS56C230
- 入力電圧範囲: 4.5V~18V
- 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
- 12A の連続出力電流をサポート
- D-CAP3™アーキテクチャ制御による高速過渡応答
- ±1% の帰還電圧精度 (25°C)
- 17mΩ および 5.9mΩ の FET を内蔵
- MODE ピンで Eco-mode™または強制連続導通モード (FCCM) を選択可能
- 500kHz のスイッチング周波数
- ソフトスタート時間を変更可能、デフォルトは 1.2ms
- パワー・グッド・インジケータを内蔵
- 出力放電機能を内蔵
- サイクル単位の過電流保護
- ラッチなしの過電圧、低電圧、過熱、および低電圧誤動作防止保護機能
- 動作時の接合部温度:-40℃~125℃
- 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
- 8A の TPS568230 とピン互換
- WEBENCH® Power Designer により、TPS56C230 を使用するカスタム設計を作成
TPS56C230 は、FET を内蔵した高効率の同期整流降圧コンバータです。スタンバイ時消費電流が小さく、必要な外付け部品が少ないため、システム設計者は広範なアプリケーションにこのデバイスを使用できます。
TPS56C230 は、内部補償を使用して高速な過渡応答と非常に優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御を採用しています。また、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (例:特殊ポリマー・コンデンサ、超低 ESR セラミック・コンデンサ) をサポートできる独自の回路も備えています。
TPS56C230 の MODE ピンを使用して、軽負荷時の動作を Eco-mode と FCCM モードのどちらかに設定できます。Eco-mode では軽負荷動作中も高効率を維持し、FCCM モード動作では軽負荷時でも出力リップルを小さく保ちます。このデバイスは、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間を選択できます。内部ソフト・スタート時間は 1.2ms に固定されていますが、アプリケーションでこれより長いソフト・スタート時間が必要な場合、SS ピンに外付けのコンデンサを接続して、長いソフト・スタート時間を実現できます。
TPS56C230 はパワー・グッド・インジケータを内蔵しており、出力放電機能を備えています。また、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは、20 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod パッケージで供給され、-40℃~125℃ の接合部温度で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS56C230 4.5V~18V、12A の同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 4月 8日 |
アプリケーション・ノート | Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 4月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding OOB Operation | PDF | HTML | 2022年 11月 18日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS56C230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 6月 24日 | |||
セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS56C230EVM — 12A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS56C230EVM は、TPS56C230 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 18V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。この基板は 1 個のジャンパを搭載しており、モード選択を容易に実行できます。また、複数のテスト・ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RJE) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点