TPS60250EVM-185

TPS60250 評価モジュール

TPS60250EVM-185

購入

概要

The TPS60250EVM-185 is an evaluation module for the TPS60250 high efficiency charge pump DC/DC converter for WLED drivers. The TPS60250 uses a dual mode load switch 1X and 1.5X conversion to maximize efficiency. It drives up to five white LEDs in the main display and up to two white LEDs with regulated constant current for uniform intensity.

特長
  • 2.7 V to 6.5 V Input Voltage Range
  • X1 and X1.5 Charge Pump
  • 1.5 MHz Charge Pump Frequency
  • 7 Individually Regulated WLED Current Sink
  • 25 mA Max. Current for Each LED
  • 80 mA Max. Current of DM5 for Keypad or Low Cost Flash LED Applications
  • Dimming and On/Off Controlled by I²C
  • 16-Pin 3x3 QFN, 24-Pin 4x4 QFN Package
  • Typical 1% Current Matching for Sub & Main Display
バックライト LED ドライバ
TPS60250 7 つの WLED 向け、I2C インターフェイス搭載、0x77 I2C スレーブ・アドレス使用、高効率チャージ・ポンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS60250EVM-185 — TPS60250 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC113 — TPS6025xEVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC113 TPS6025xEVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 09 12 2012
download TPS6025xEVM Software (zip)  — 535 K

チェックサム
製品
バックライト LED ドライバ
TPS60250 7 つの WLED 向け、I2C インターフェイス搭載、0x77 I2C スレーブ・アドレス使用、高効率チャージ・ポンプ TPS60252 7 つの WLED 向け、I2C インターフェイス搭載、0x76 I2C スレーブ・アドレス使用、高効率チャージ・ポンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS60250EVM-185 TPS60250 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc113 or www.ti.com/lit/xx/slvc113a/slvc113a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC113. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS60250EVM-185 (Rev. B) 2012年 12月 12日
証明書 TPS60250EVM-185 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート High Efficiency Charge Pump for 7 WLEDs with I2C Interface データシート (Rev. C) 2008年 4月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ