TPS60250
- 3.0 V to 6.0 V Input Voltage Range
- ×1 and ×1.5 Charge Pump
- Fully Programmable Current with I2C
- 64 Dimming Steps with 25mA Maximum (Sub and Main Display Banks)
- 4 Dimming Steps with 80mA Maximum (DM5 for Auxiliary Application)
- 2% Current Matching for Sub LEDs at Light Load Condition (Each 100µA)
- 750 kHz Charge Pump Frequency
- Continuous 230mA Maximum Output Current
- Auto Switching Between ×1 and ×1.5 Mode for Maximum Efficiency
- Built-in Soft Start and Current Limit
- Open Lamp Detection
- 16-Pin 3mm x 3mm QFN
- TPS60250 (I2C Slave Address: 1110111)
- TPS60252 (I2C Slave Address: 1110110)
- APPLICATIONS
- Cellular Phones
- PDA, PMP, GPS (Up To 4 Inch LCD Display)
- Multidisplay Handheld Devices
The TPS60250/2 are high efficiency, constant frequency charge pump DC/DC converters that use dual mode 1× and 1.5× conversions to maximize efficiency over the input voltage range. The devices drive up to five white LEDs for the main display and up to two white LEDs for the sub display with regulated constant current for uniform intensity. By utilizing adaptive 1×/1.5× charge pump modes and very low-dropout current regulators, the TPS60250/2 achieve high efficiency over the full 1-cell lithium-battery input voltage range.
Four enable inputs, ENmain, ENsub1, ENsub2, and ENaux, available through the I2C, are used for simple on/off controls for the independent main, sub1, sub2, and DM5 displays, respectively. To lower the operating current when using one sub display LED, the devices provide completely separate operation for the sub display LEDs.
The TPS60250/2 are available in a 16-pin 3mm x 3mm thin QFN.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High Efficiency Charge Pump for 7 WLEDs with I2C Interface データシート (Rev. C) | 2008年 4月 23日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS60250EVM-185 (Rev. B) | 2012年 12月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS60250EVM-185 — TPS60250 評価モジュール
The TPS60250EVM-185 is an evaluation module for the TPS60250 high efficiency charge pump DC/DC converter for WLED drivers. The TPS60250 uses a dual mode load switch 1X and 1.5X conversion to maximize efficiency. It drives up to five white LEDs in the main display and up to two white LEDs with (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点