TPS61022EVM-034

TPS61022RWU の評価モジュール

TPS61022EVM-034

購入

概要

TPS61022 is an 8-A boost converter with ultra low input voltage. It features 0.5-V to 5.5-V input voltage range, 2.2-V to 5.5-V adjustable output voltage  and up to 8A input current capability. It also feature special MODE pin to enable or disable the power save mode.

The TPS61022EVM-034 is the evaluation module for the TPS61022 with output voltage setting to 5-V.

特長
  • Input voltage range: 0.5 V to 5.5 V
  • Output voltage setting range: 2.2 V to 5.5 V
  • IOUT > 2 A at VOUT = 5 V when VIN > 1.8 V
  • < 30-µA quiescent current from VOUT
  • Pin selectable power save mode or forced PWM mode
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61022 0.5V 超低入力電圧に対応する 8A 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61022EVM-034 — TPS61022RWU の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61022EVM-034 Evaluation Module 2019年 1月 14日
証明書 TPS61022EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ