ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61022

アクティブ

0.5V 超低入力電圧に対応する 8A 昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 27 Duty cycle (max) (%) 97 Switch current limit (typ) (A) 8
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 27 Duty cycle (max) (%) 97 Switch current limit (typ) (A) 8
VQFN-HR (RWU) 7 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:1.8V
  • 出力電圧設定範囲:2.2V~5.5V
  • 2 つの 12mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
  • 8A のバレー・スイッチング電流制限
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 3A のとき 94.7% の効率
  • VIN > 1.5V のとき 1MHz、VIN < 1V のとき 0.6MHz のスイッチング周波数
  • –40℃~+125℃の範囲で ±2.5% 精度の基準電圧
  • 軽負荷時の自動 PFM 動作モードと強制 PWM 動作モードをピン選択可能
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 出力短絡保護機能
  • 2mm × 2mm の VQFN 7 ピン・パッケージ
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:1.8V
  • 出力電圧設定範囲:2.2V~5.5V
  • 2 つの 12mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
  • 8A のバレー・スイッチング電流制限
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 3A のとき 94.7% の効率
  • VIN > 1.5V のとき 1MHz、VIN < 1V のとき 0.6MHz のスイッチング周波数
  • –40℃~+125℃の範囲で ±2.5% 精度の基準電圧
  • 軽負荷時の自動 PFM 動作モードと強制 PWM 動作モードをピン選択可能
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 出力短絡保護機能
  • 2mm × 2mm の VQFN 7 ピン・パッケージ

TPS61022 は、各種バッテリおよびスーパーキャパシタで動作する携帯機器および IoT デバイス用の電源ソリューションです。TPS61022 は、全温度範囲にわたって最小 6.5A のバレー・スイッチ電流制限が可能です。TPS61022 は入力電圧範囲が 0.5V~5.5V と広く、スーパーキャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパーキャパシタを著しく放電させる場合があります。

TPS61022 は、入力電源が 1.5V を上回っているとき 1MHz のスイッチング周波数で動作し、1.5V を下回ると次第にスイッチング周波数が低下し、1V では 0.6MHz になります。MODE ピンにより、軽負荷時にパワー・セーブ・モードと強制 PWM モードのどちらで動作するかを設定できます。軽負荷時には、VOUT から、わずか 26µA の静止電流しか消費しません。シャットダウン中、負荷は入力電源から完全に切り離されます。TPS61022 には 5.7V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TPS61022 は 2mm × 2mm の VQFN パッケージで供給され、外付け部品が最小限なので、非常に小さなソリューションを実現できます。

TPS61022 は、各種バッテリおよびスーパーキャパシタで動作する携帯機器および IoT デバイス用の電源ソリューションです。TPS61022 は、全温度範囲にわたって最小 6.5A のバレー・スイッチ電流制限が可能です。TPS61022 は入力電圧範囲が 0.5V~5.5V と広く、スーパーキャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパーキャパシタを著しく放電させる場合があります。

TPS61022 は、入力電源が 1.5V を上回っているとき 1MHz のスイッチング周波数で動作し、1.5V を下回ると次第にスイッチング周波数が低下し、1V では 0.6MHz になります。MODE ピンにより、軽負荷時にパワー・セーブ・モードと強制 PWM モードのどちらで動作するかを設定できます。軽負荷時には、VOUT から、わずか 26µA の静止電流しか消費しません。シャットダウン中、負荷は入力電源から完全に切り離されます。TPS61022 には 5.7V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TPS61022 は 2mm × 2mm の VQFN パッケージで供給され、外付け部品が最小限なので、非常に小さなソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
TPS61230A アクティブ 5V/6A 高効率昇圧型コンバータ、2.0mm×2.0mm QFN パッケージ Current limited is 5 A which is smaller than TPS61022 at 8 A

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61022 0.5V 超低入力電圧対応 8A 昇圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート Hysteresis Control MPPT Method with Generic DC/DC Converter PDF | HTML 2024年 6月 21日
アプリケーション・ノート TPS61022 および TPS61023 で使用される調整可能な低電圧誤動作防止回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
アプリケーション・ノート Adjustable Undervoltage Lockout Circuit Used in TPS61022 and TPS61023... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション概要 Mechanism of TPS61022 PFM and Load Threshold Between PFM and PWM for TPS61xxx PDF | HTML 2022年 3月 10日
技術記事 Effective ways to implement backup power from supercapacitors PDF | HTML 2021年 11月 2日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート TPS61022 and TPS61023 Boost Converters Layout Guidelines 2020年 5月 20日
アプリケーション・ノート Designing Boost Converter TPS61022 for Supercap Backup Power Applications PDF | HTML 2020年 3月 19日
アプリケーション概要 Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-Meters 2019年 1月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61022EVM-034 — TPS61022RWU の評価モジュール

TPS61022 is an 8-A boost converter with ultra low input voltage. It features 0.5-V to 5.5-V input voltage range, 2.2-V to 5.5-V adjustable output voltage  and up to 8A input current capability. It also feature special MODE pin to enable or disable the power save mode.

The TPS61022EVM-034 is the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61022 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCZ3A.ZIP (119 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC760 TPS61022 Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61022 0.5V 超低入力電圧に対応する 8A 昇圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP30528 — e メーター向けスーパーキャパシタ・バックアップ電源のリファレンス・デザイン

This reference design automatically provides back-up voltages to an E-Meter during a power interruption. While the input voltage is between 10 V to 12 V, two buck controllers (TPS62147, TPS62173) generate 3.9 V at 2 A and 5 V at 150 mA. An optional synchronous boost generates 3.3 V at 50 mA. A (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWU) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ