TPS61085-Q1EVM

TPS61085-Q1 車載昇圧 DC/DC コンバータの評価モジュール

TPS61085-Q1EVM

購入

概要

The TPS61085-Q1EVM is an evaluation module (EVM) for evaluating the TPS61085-Q1 step-up DC-DC converter for automotive applications. It requires an input voltage from 2.3 to 6 V and will generate an output of 12 Volts. The enable/disable, switching frequency of 650 kHz or 1.2 MHz, and frequency-dependent inductor of 10 or 3.3 µH can be selected with jumper headers. All passive components are AEC-Q200 qualified and the switching diode is AEC-Q101 qualified.

特長
  • All AEC-Q100, AEC-Q101, and AEC-Q200 qualified components
  • 2.3 to 6-V Input Votlage Range
  • 12-V Default Output Voltage (0.1% Tolerance Feeback Resistors)
  • Output Current of at Least 400-mA
  • Selectable 650-kHz or 1.2-MHz Switching Frequency (and 10 or 3.3-µH Inductor)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61085A-Q1 AEC-Q100 認証済み、650kHz と 1.2MHz、18.5V、昇圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 車載昇圧 DC/DC コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61085-Q1EVM User's Guide 2016年 11月 7日
証明書 TPS61085-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ