データシート
TPS61085A-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- デバイス温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
- 入力電圧範囲: 2.3V~6V
- スイッチ電流 2A の 18.5V 昇圧コンバータ
- 650kHz または 1.2MHz のスイッチング周波数を選択可能
- 調整可能なソフト・スタート
- サーマル・シャットダウン
- 低電圧誤動作防止
- 8 ピン VSSOP パッケージ
TPS61085A-Q1 デバイスは高周波数、高効率の DC/DC 昇圧コンバータで、2A、0.13Ω の電力スイッチが内蔵され、最大 18.5V の出力電圧を供給可能です。650kHz または 1.2MHz の周波数を選択可能なため、小型の外部インダクタおよびコンデンサを使用でき、高速な過渡応答が得られます。外部補償により、アプリケーションの状況に合わせてレギュレータを最適化できます。特定のソフトスタート・ピンに接続されるコンデンサにより、スタートアップ時の突入電流が最小化されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS61085A-Q1 650kHz と 1.2MHz、18.5V、昇圧 DC/DC コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 2月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 車載昇圧 DC/DC コンバータの評価モジュール
The TPS61085-Q1EVM is an evaluation module (EVM) for evaluating the TPS61085-Q1 step-up DC-DC converter for automotive applications. It requires an input voltage from 2.3 to 6 V and will generate an output of 12 Volts. The enable/disable, switching frequency of 650 kHz or 1.2 MHz, and (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS61085EVM-355 — TPS61085 評価モジュール
The TPS61085EVM-355 facilitates evaluation of the TPS61085 650kHz/1.2MHz, 18.5V step-up DC-DC converter. Supplied from an 2.3V to 6V input voltage, the EVM generates an output voltage of 12V with a maximum switch current of 2.0A minimum.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
Unencrypted TPS61085-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM835A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点