TPS61085EVM-355

TPS61085 評価モジュール

TPS61085EVM-355

購入

概要

The TPS61085EVM-355 facilitates evaluation of the TPS61085 650kHz/1.2MHz, 18.5V step-up DC-DC converter. Supplied from an 2.3V to 6V input voltage, the EVM generates an output voltage of 12V with a maximum switch current of 2.0A minimum.

特長
2.3V to 6V Input Voltage Range18.5V Boost Converter With 2.0A Switch Current650kHz/1.2MHz Selectable Switching FrequencyAdjustable Soft-StartThermal ShutdownUndervoltage Lockout
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61085 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 昇圧 DC/DC コンバータ TPS61085A-Q1 AEC-Q100 認証済み、650kHz と 1.2MHz、18.5V、昇圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61085EVM-355 — TPS61085 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61085EVM-355 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61085EVM User's Guide (Rev. A) 2010年 10月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ