TPS61089EVM-742

TPS61089 向け昇圧コンバータ評価モジュール

TPS61089EVM-742

購入

概要

The TPS61089 is a fully-integrated synchronous boost converter with a 19-mΩ main power switch and a 27-mΩ rectifier switch. The device provides a high efficiency and small size power solution for portable equipment. The TPS61089 features wide input voltage range from 2.7 V to 12 V to support applications powered with single cell or two cell Lithium ion/polymer batteries. The TPS61089 has 7-A switch current capability and can provide an output voltage up to 12.6 V.

特長

  • 2.7-12V Input voltage range
  • Up to 90% Efficiency at VIN = 3.3 V, VOUT = 9 V,and IOUT = 2 A
  • Resistor-Programmable Peak Current Limit up to 7 A
  • Adjustable Switching Frequency: 200 kHz to 2.2 MHz
  • Internal Output Overvoltage Protection at 13.2 V

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61089 2.0mm x 2.5mm VQFN パッケージ封止、12.6V、7A の統合型、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61089EVM-742 — TPS61089 向け昇圧コンバータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61089EVM-742 User's Guide 2016年 4月 7日
証明書 TPS61089EVM-742 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ