ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61089

アクティブ

2.0mm x 2.5mm VQFN パッケージ封止、12.6V、7A の統合型、同期整流昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 12.6 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 11.4 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 12.6 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 11.4 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 90
VQFN-HR (RNR) 11 5 mm² 2.5 x 2
  • 入力電圧範囲:2.7V~12V
  • 出力電圧範囲:4.5V~12.6V
  • VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 2A のとき最大 90% の効率
  • 抵抗によりプログラム可能な最大 10A の大パルス電流用ピーク電流制限
  • 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 4ms の組み込みソフト・スタート時間
  • 軽負荷時の PFM 動作モード (TPS61089)
  • 軽負荷時の強制 PWM 動作モード (TPS610891)
  • 13.2V の内部出力過電圧保護機能
  • サイクル単位の過電流保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 2.00mm × 2.50mm の VQFN HotRod™ パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS61089x を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:2.7V~12V
  • 出力電圧範囲:4.5V~12.6V
  • VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 2A のとき最大 90% の効率
  • 抵抗によりプログラム可能な最大 10A の大パルス電流用ピーク電流制限
  • 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 4ms の組み込みソフト・スタート時間
  • 軽負荷時の PFM 動作モード (TPS61089)
  • 軽負荷時の強制 PWM 動作モード (TPS610891)
  • 13.2V の内部出力過電圧保護機能
  • サイクル単位の過電流保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 2.00mm × 2.50mm の VQFN HotRod™ パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS61089x を使用するカスタム設計を作成

TPS61089x は TPS61089 と TPS610891 を意味します。TPS61089x は、19mΩ のメイン・パワー・スイッチと 27mΩ の整流器スイッチを備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、携帯機器用の高効率小型電源ソリューションを提供します。TPS61089x は、1 セルまたは 2 セル・リチウムイオン / ポリマ・バッテリで駆動されるアプリケーションをサポートする 2.7V~12V の広い入力電圧範囲を特長としています。TPS61089x は 7A の連続スイッチ電流能力を備えており、最大 12.6V の電圧を出力します

TPS61089x は、適応型一定オフ時間ピーク電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TPS61089x は、中負荷から重負荷の状況ではパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷条件では、TPS61089 は効率を向上させるためにパルス周波数変調 (PFM) モードで動作する一方で、TPS610891 は、スイッチング周波数が低いことによるアプリケーションの問題を回避するため PWM モードで引き続き動作します。PWM モードのスイッチング周波数は 200kHz~2.2MHz の範囲で調整できます。TPS61089x は 4ms の組み込みソフト・スタート機能と調整可能なピーク・スイッチ電流制限機能も実装しています。さらに、このデバイスには 13.2V の出力過電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル・シャットダウン保護の機能が搭載されています。

TPS61089x は 2.0mm × 2.5mm の 11 ピン VQFN パッケージで供給されます。

TPS61089x は TPS61089 と TPS610891 を意味します。TPS61089x は、19mΩ のメイン・パワー・スイッチと 27mΩ の整流器スイッチを備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、携帯機器用の高効率小型電源ソリューションを提供します。TPS61089x は、1 セルまたは 2 セル・リチウムイオン / ポリマ・バッテリで駆動されるアプリケーションをサポートする 2.7V~12V の広い入力電圧範囲を特長としています。TPS61089x は 7A の連続スイッチ電流能力を備えており、最大 12.6V の電圧を出力します

TPS61089x は、適応型一定オフ時間ピーク電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TPS61089x は、中負荷から重負荷の状況ではパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷条件では、TPS61089 は効率を向上させるためにパルス周波数変調 (PFM) モードで動作する一方で、TPS610891 は、スイッチング周波数が低いことによるアプリケーションの問題を回避するため PWM モードで引き続き動作します。PWM モードのスイッチング周波数は 200kHz~2.2MHz の範囲で調整できます。TPS61089x は 4ms の組み込みソフト・スタート機能と調整可能なピーク・スイッチ電流制限機能も実装しています。さらに、このデバイスには 13.2V の出力過電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル・シャットダウン保護の機能が搭載されています。

TPS61089x は 2.0mm × 2.5mm の 11 ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61178 アクティブ 負荷遮断機能搭載、20V、10A のフル統合型同期整流昇圧 TPS61178 is with disconnect switch

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61089x 2.0mm x 2.5mm VQFN パッケージ封止、12.6V、7A の統合型、同期整流昇圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 9月 9日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters PDF | HTML 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート Reducing Radiated EMI in TPS61088 Boost Converter (Rev. A) 2019年 11月 4日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Negative to Positive Conversion Made Simple with TPS61089 Boost Converter 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Charging Supercapacitor Banks from USB Type C Port With Boost Converter 2018年 7月 17日
アプリケーション・ノート Output Short-Circuit Protection Solution for the TPS61088 2016年 9月 22日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
アプリケーション・ノート AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AM261-SOM-EVM — AM261x 制御システム オン モジュール (SOM) の評価基板

AM261-SOM-EVM は、 テキサス インスツルメンツの Sitara™ AM261x シリーズのマイクロコントローラ (MCU) 用の評価 / 開発ボードです。3 個の 120 ピン高速高密度コネクタを搭載したシステムオンモジュール デザインは、初期評価や迅速なプロトタイプ製作に優れた選択です。AM261-SOM-EVM を使用した評価には、XDS110ISOEVM が必須です。これは AM261-SOM-EVM とのバンドルするか、または別途購入できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

TPS61089EVM-742 — TPS61089 向け昇圧コンバータ評価基板

TPS61089 は、19mΩ のメイン パワー スイッチと 27mΩ の整流器スイッチを備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、携帯機器用の高効率小型電源ソリューションを提供します。TPS61089 は、1 セルまたは 2 セル リチウムイオン / ポリマ バッテリで駆動されるアプリケーションをサポートする 2.7V ~ 12V の広い入力電圧範囲を特長としています。TPS61089 は 7A のスイッチ電流能力を備えており、最大 12.6V の出力電圧を供給できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61089 PSpice Transient Model

SLVMBK5.ZIP (125 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS61089 PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMBK5C.ZIP (84 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-050039 — リチウムイオン バッテリのリファレンス デザイン用の単一セル ソーラーパネルからの環境発電

TIDA-050039 リファレンス デザインは、完全統合型同期整流昇圧コンバータ TPS61089 と単一セル ソーラー パネルを組み合わせてリチウムイオン バッテリを充電する方法を示しています。最大電力点 (MPP) サンプリング ネットワークの追加により、入力電圧を動的に制御してソーラー パネルからの電力伝送を最適化できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01635 — 90Hz リフレッシュ レートの仮想現実 (VR) / 拡張現実 (AR) ディスプレイ向けバックライトと LCD バイアスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ウェアラブル デバイス、特に拡張現実 (AR) や仮想現実 (VR) のヘッドセットで使用する LCD ディスプレイ向け電源ソリューションを提示します。大電流、高精度のバックライト ドライバは、LP8556 を使用して実現しています。この製品は、リフレッシュ レートに同期した低デューティ サイクルで大電流を供給します。LCD バイアス電源ドライバは、使いやすい小型パッケージの TPS65132 を使用して実現しています。詳細な設計理論、部品選定、テスト結果についても説明しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNR) 11 Ultra Librarian