TPS61193Q1EVM

TPS61193-Q1 3-チャネル LED ドライバ評価モジュール、オートモーティブ照明用

TPS61193Q1EVM

購入

概要

The TPS61193Q1EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device.  The  TPS61193Q1EVM uses the TPS61193-Q1 to drive up to 3 LED strings (up to 12 LEDs each, 36 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency.  Information about output voltage and current ratings of TPS61193Q1EVM can also be found in the TPS61193-Q1 datasheet.  Power supply connection for the battery and test points for each signal can be found on the evaluation board.  LED brightness can be controlled by external PWM signal.  Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connector.

特長
  • Input voltage 4.5 to 40V
  • Output voltage up to 45V
  • Three LED channels
  • Output curent 100 mA/channel
  • Switching frequency 300 kHz to 2.2 MHz
車載 LED ドライバ
TPS61193-Q1 車載ライティング向け、低 EMI、高性能、3 チャネル、LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61193Q1EVM — TPS61193-Q1 3-チャネル LED ドライバ評価モジュール、オートモーティブ照明用

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Using the TPS61193/Q1 Evaluation Module 2015年 10月 9日
証明書 TPS61193Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS61193-Q1 Low-EMI Automotive LED Driver With Three 100-mA Channels データシート (Rev. C) PDF | HTML 2017年 6月 9日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS61193EVM TPS61193 3 チャネル LED ドライバ評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ