TPS61193-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125℃
- 4.5V~40Vの動作入力電圧範囲
- 3つの高精度電流シンク
- 電流マッチング1% (標準値)
- チャネルごとに最大100mAのLEDストリング電流
- 出力を外部で結合し、大電流を供給可能
- 100Hzで10000:1の高い調光比
- LEDストリング電力用の昇圧/SEPICを内蔵
- 出力電圧: 最大45V
- スイッチング周波数: 300kHz~2.2MHz
- スイッチング同期入力
- 拡散スペクトラムによるEMIの低減
- 広範なフォルト検出機能
- フォルト出力
- 入力電圧OVP、UVLO、OCP
- オープンおよび短絡LEDフォルトの検出
- サーマル・シャットダウン
- 外付け部品数が最小限
アプリケーション
- 次の応用でのバックライト
- 車載インフォテインメント
- 車載用計器盤
- スマート・ミラー
- ヘッド・アップ・ディスプレイ(HUD)
- 集中情報ディスプレイ(CID)
- オーディオ・ビデオ・ナビゲーション(AVN)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61193-Q1は車載用の高効率、低EMIの使いやすいLEDドライバで、DC/DCコンバータが内蔵されています。DC/DCコンバータは、昇圧とSEPICの両方のモードで動作をサポートします。このデバイスには3つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。
このDC/DCコンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI低減のため、DC/DCはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、TPS61193-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。
TPS61193-Q1の入力電圧範囲は4.5V~40Vで、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。TPS61193-Q1には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。
完全なデータシートや、その他の設計資料のご注文には、TPS61193-Q1を請求してください。
提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61193Q1EVM — TPS61193-Q1 3-チャネル LED ドライバ評価モジュール、オートモーティブ照明用
The TPS61193Q1EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device. The TPS61193Q1EVM uses the TPS61193-Q1 to drive up to 3 LED strings (up to 12 LEDs each, 36 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency. Information about (...)
TPS61193 Boost and SEPIC Unencrytped PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS61193 TINA-TI Boost Startup Reference Design
TPS61193 TINA-TI Boost Steady State Reference Design
TPS61193 TINA-TI SEPIC Startup Reference Design
TPS61193 TINA-TI SEPIC Steady State Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01628 — 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。