TPS61195EVM-460
評価モジュール、TPS61195 用、96 LED、8 チャネル、白色 LED ドライバ、LCD バックライト
TPS61195EVM-460
概要
The TPS61195EVM-460 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61195 Adjustable, 8-Channel White LED Driver IC. If LEDs are not available for connection to the evaluation module, the WLEDEVM-260 board can be ordered.
特長
- 4V to 24V input voltage
- Integrated 2.5A 50V MOSFET
- 600KHz to 1MHz Programmable switching frequency
- Adaptive boost output to WLED voltages
- Small external components
- Integrated loop compensation
- Eight current sink of 40mA
- 2% current matching
バックライト LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61195EVM-460 — 評価モジュール、TPS61195 用、96 LED、8 チャネル、白色 LED ドライバ、LCD バックライト
TI.com で取り扱いなし
TPS61195EVM-SW — TPS61195EVM-SW Software Download
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 28 6 2010
製品
バックライト LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/exe/slic014 or www.ti.com/lit/xx/slic014/slic014.exe has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLIC014. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS61195EVM-460 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS61195EVM-460 Useer's Guide | 2010年 5月 14日 |