TPS61261EVM-208

TPS61261EVM-208 小型低入力電圧昇圧コンバータ評価モジュール・ボード

TPS61261EVM-208

購入

概要

Tiny Low Input Voltage Boost (Step-Up) Converter Evaluation Module Board - Step Up

This describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS61261 evaluation module (EVM). This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS61261 when used as an LED driver.

特長

EVM Input Voltage Range: 0.8V to 3V

Related Term:

  • Ultra Low Voltage Boost Converter
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61261 3.3V 出力電圧、超小型、低入力電圧、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61261EVM-208 — TPS61261EVM-208 小型低入力電圧昇圧コンバータ評価モジュール基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61261EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS6126X User's Guide (Rev. B) 2013年 9月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ