TPS61261
- 入力電圧範囲: 0.8V~4.0V
- 最大95%の効率
- 3.3Vout時出力電流100mA (VIN>1V)
- 1.8V~4.0Vの固定および可変出力電圧オプション
- 10mA~100mAのプログラミング可能な平均出力電流
- 可変出力電流制限により超小型インダクタに対応
- パワー・セーブ・モードによる低出力電力時の効率向上
- 29µAの静止電流
- 高度なソフトスタート
- 2.5MHzの疑似固定周波数動作
- 出力過電圧保護
- シャットダウン中の負荷切断
- 低電圧誤動作防止
- 2.00×2.00mmの6ピンWSONパッケージで供給
TPS6126xは、1セル/2セルのアルカリ/ニッカド/ニッケル水素バッテリで駆動する製品向けの電源ソリューションを提供します。独自の高度なソフトスタートにより、コイン電池などの高出力インピーダンス・バッテリで駆動する製品にも適しています。1セルのアルカリ・バッテリから最大100Aの電流を出力でき、0.8V以下まで放電できます。
この昇圧コンバータは、疑似固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。スイッチの最大平均電流は、最大700mAまでのプログラミング可能な値に制限されます。出力電圧については、外付けの分圧抵抗を使用してプログラミングすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。また、平均出力電流もプログラミング可能です。プログラミングされた出力電圧や出力電流は、コンバータによりレギュレートされるため、出力電力は低減されます。コンバータをディセーブルして、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、6ピンのWSON (DRV)パッケージに封止されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS6126x 0.8V入力、同期整流昇圧コンバータ、100mA出力電流 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 6月 11日 |
| アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
| アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter | PDF | HTML | 2016年 5月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | Design of UVLO for LM27313 (Rev. B) | 2014年 4月 8日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6126X User's Guide (Rev. B) | 2013年 9月 12日 | ||||
| Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011年 6月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61260EVM-673 — 評価基板、TPS61260 用、小型、低入力電圧、昇圧コンバータ、可変出力付
This user’s guide describes the TPS6126x evaluation module (EVM) and how to perform a stand-alone evaluation to allow the EVM to interface with the system and host. The TPS61260EVM-673 converter is programmed from the factory to deliver a 3.3-Vdc output voltage for a continuous load of up to (...)
TPS61261EVM-208 — TPS61261EVM-208 小型低入力電圧昇圧コンバータ評価モジュール・ボード
Tiny Low Input Voltage Boost (Step-Up) Converter Evaluation Module Board - Step Up
This describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS61261 evaluation module (EVM). This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the (...)| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。