DATA SHEET
TPS6126x 0.8V入力、同期整流昇圧コンバータ、100mA出力電流
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲: 0.8V~4.0V
- 最大95%の効率
- 3.3Vout時出力電流100mA (VIN>1V)
- 1.8V~4.0Vの固定および可変出力電圧オプション
- 10mA~100mAのプログラミング可能な平均出力電流
- 可変出力電流制限により超小型インダクタに対応
- パワー・セーブ・モードによる低出力電力時の効率向上
- 29µAの静止電流
- 高度なソフトスタート
- 2.5MHzの疑似固定周波数動作
- 出力過電圧保護
- シャットダウン中の負荷切断
- 低電圧誤動作防止
- 2.00×2.00mmの6ピンWSONパッケージで供給