TPS61280EVM-585

低電圧/広範囲電圧バッテリ フロントエンド DC/DC コンバータ評価モジュール、I2C インターフェイス付き

TPS61280EVM-585

購入

概要

The TPS61280EVM-585 Evaluation Module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61280 Low-, Wide- Voltage Battery Front-End DC/DC Converter with I2C interface. The EVM converts a 2.3V to 4.8V input voltage to a programmable, regulated Voltage in the range from 2.85V to 4.40V. The output voltage can be delivered via the integrated Pass-Through Mode as well.

特長
  • Wide VIN Range from 2.3V to 4.8V
  • Pass-Through Mode (35mOhm)
  • 95% Efficiency at 2.7MHz operation
  • I2C Programmable
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61280D パススルー・モードと I2C 制御インターフェイス搭載、2.3MHz、3A、同期整流昇圧コンバータ TPS61280E 1.2V の I/O とロジックに対応、真のバイパス機能搭載、4.8V、4.5A DC/DC 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61280EVM-585 — 低い広範囲の電圧のバッテリ用フロントエンド DC/DC コンバータ、I2C インターフェイス評価モジュール付き

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC543 — TPS61280EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC543 TPS61280EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 30 4 2014
download TPS61280EVM GUI (zip)  — 511 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
TPS61280EVM-585 低電圧/広範囲電圧バッテリ フロントエンド DC/DC コンバータ評価モジュール、I2C インターフェイス付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc543 or www.ti.com/lit/xx/slvc543a/slvc543a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC543. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61280EVM-585 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61280EVM-585 User's Guide (Rev. B) 2018年 4月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ