ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61280E

アクティブ

1.2V の I/O とロジックに対応、真のバイパス機能搭載、4.8V、4.5A DC/DC 昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 4.85 Switching frequency (min) (kHz) 2300 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Bypass Mode Pass-through Mode, I2C interface, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 2.85 Vout (max) (V) 4.4 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 4.85 Switching frequency (min) (kHz) 2300 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Bypass Mode Pass-through Mode, I2C interface, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 2.85 Vout (max) (V) 4.4 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 5
DSBGA (YFF) 16 3.24 mm² 1.8 x 1.8
  • 2.3MHz 動作時に 95% の効率
  • 低 I Q のパススルー・モードで 3µA の静止電流
  • 2.3V~4.8V の広い V IN 範囲
  • V OUT = 3.35V、V IN ≥ 2.65V 時に I OUT ≥ 4A (ピーク)
  • パススルー・モードを搭載 (35mΩ)
  • バレー・インダクタ電流制限および出力電圧をプログラム可能
  • シャットダウン時の真のパススルー・モード
  • クラス最高の入力および負荷過渡特性
  • 低リップルの軽負荷 PFM モード
  • オンチップの E 2PROM による、その場でのカスタマイズ(書き込み保護)
  • 2 つのインターフェイス・オプション:
    • I 2C 互換 I/F、最大 3.4Mbps (TPS61280D/E)
    • 単純な I/O ロジック制御インターフェイス
  • サーマル・シャットダウンおよび過負荷保護機能
  • ソリューションの合計サイズ 20mm 2 未満、1mm 未満のプロファイル
  • 2.3MHz 動作時に 95% の効率
  • 低 I Q のパススルー・モードで 3µA の静止電流
  • 2.3V~4.8V の広い V IN 範囲
  • V OUT = 3.35V、V IN ≥ 2.65V 時に I OUT ≥ 4A (ピーク)
  • パススルー・モードを搭載 (35mΩ)
  • バレー・インダクタ電流制限および出力電圧をプログラム可能
  • シャットダウン時の真のパススルー・モード
  • クラス最高の入力および負荷過渡特性
  • 低リップルの軽負荷 PFM モード
  • オンチップの E 2PROM による、その場でのカスタマイズ(書き込み保護)
  • 2 つのインターフェイス・オプション:
    • I 2C 互換 I/F、最大 3.4Mbps (TPS61280D/E)
    • 単純な I/O ロジック制御インターフェイス
  • サーマル・シャットダウンおよび過負荷保護機能
  • ソリューションの合計サイズ 20mm 2 未満、1mm 未満のプロファイル

TPS6128xD/E デバイスは、Li-Ion、Nickel-Rich、Silicon Anode、Li-Ion、または LiFePO4 バッテリで動作する製品向けの電源ソリューションです。電圧範囲は、スマートフォンやタブレット PC など、シングル・セルの携帯アプリケーション用に最適化されています。

TPS6128xD/E を大電力のプリレギュレータとして使用すると、バッテリ駆動時間が延長され、給電されるシステムの入力電流および電圧の制限を克服できます。

シャットダウン時には、TPS6128xD/E は真のパススルー・モードで動作し、静止消費電流はわずか 3µA で、バッテリの保管寿命を延長できます。

動作中にバッテリが良好な充電状態にあるときは、バッテリと給電先システムとが、低抵抗で高効率の内蔵パススルー・パスにより接続されます。

バッテリの充電残量が低くなり、電圧が要求される最低システム電圧より低くなると、デバイスはシームレスに昇圧モードに移行し、バッテリの容量をすべて使用できます。

TPS6128xD/E デバイスは、Li-Ion、Nickel-Rich、Silicon Anode、Li-Ion、または LiFePO4 バッテリで動作する製品向けの電源ソリューションです。電圧範囲は、スマートフォンやタブレット PC など、シングル・セルの携帯アプリケーション用に最適化されています。

TPS6128xD/E を大電力のプリレギュレータとして使用すると、バッテリ駆動時間が延長され、給電されるシステムの入力電流および電圧の制限を克服できます。

シャットダウン時には、TPS6128xD/E は真のパススルー・モードで動作し、静止消費電流はわずか 3µA で、バッテリの保管寿命を延長できます。

動作中にバッテリが良好な充電状態にあるときは、バッテリと給電先システムとが、低抵抗で高効率の内蔵パススルー・パスにより接続されます。

バッテリの充電残量が低くなり、電圧が要求される最低システム電圧より低くなると、デバイスはシームレスに昇圧モードに移行し、バッテリの容量をすべて使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6128xD/E シングル・セル Li-Ion、Ni-Rich、Si-Anode アプリケーション向け、低 IQ、広電圧対応、バッテリ・フロントエンド DC/DC コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 7月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61280EVM-585 — 低電圧/広範囲電圧バッテリ フロントエンド DC/DC コンバータ評価モジュール、I2C インターフェイス付き

The TPS61280EVM-585 Evaluation Module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61280 Low-, Wide- Voltage Battery Front-End DC/DC Converter with I2C interface. The EVM converts a 2.3V to 4.8V input voltage to a programmable, regulated Voltage in the range from 2.85V to 4.40V. The output voltage (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ