TPS61377EVM
TPS61377 23VIN (入力電圧)、25VOUT (出力電圧)、6A 同期整流昇圧コンバータの評価基板
TPS61377EVM
概要
TPS61377 は、25V 6A スイッチを 1 個内蔵した高電圧同期整流昇圧コンバータです。この評価基板は、9V ~ 16V の入力電圧で動作し、24V の電圧を出力するアプリケーション向けの設計を採用しています。
特長
- 入力電圧範囲:9V ~ 16V
- 出力電圧:24V
- 最大出力電流:1.5A
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61377EVM-015 — TPS61377 evaluation module for 23-VIN, 25-VOUT 6-A synchronous boost converter
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61377 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 11月 16日 | |||
証明書 | TPS61377EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 8日 |