TPS61500EVM-369
TPS61500EVM-369 評価モジュール
TPS61500EVM-369
概要
The TPS61500EVM-369 facilitates evaluation of the TPS61500 High Brightness LED Driver IC.
特長
- 2.9-V to 18-V Input Voltage Range
- 3-A, 40-V Internal Power Switch
- Four 3-W LEDs from 5-V input
- Eight 3-W LEDs from 12-V input
- High Efficiency Power Conversion: Up to 93%
- Frequency Set by External Resistor: 200-kHz to 2.2-MHz
- Programmed Soft Start
- Analog and Pure PWM Brightness Dimming
バックライト LED ドライバ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS61500EVM-369 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |