TPS61500
- 2.9V~18Vの入力電圧範囲
- 3A、40Vの内部電力スイッチ
- 5V入力から4つの3W LED
- 12V入力から8つの3W LED
- 高効率の電力変換: 最高93%
- 外付け抵抗により周波数を設定: 200kHz~2.2MHz
- 最大負荷までのソフトスタートをユーザー定義
- 過電圧保護をプログラム可能
- アナログおよび純粋なPWMの輝度調光
- 14ピンHTSSOPパッケージ: PowerPAD™
TPS61500はモノリシックなスイッチング・レギュレータで、3A、40Vの電力スイッチが内蔵されています。高輝度の1Wまたは3W LEDに理想的なドライバです。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、複数のセルによるバッテリや、レギュレートされた5Vまたは12V電力レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。
LED電流は外付けのセンサ抵抗R3およびフィードバック電圧により設定され、フィードバック電圧は代表的なアプリケーション回路に示すように、電流モードPWM (パルス幅変調)制御ループにより200mVにレギュレートされます。このデバイスは、LED輝度調整用にアナログ調光方式および純粋なPWM調光方式をサポートします。DIMCピンにコンデンサを接続すると、デバイスをアナログ調光に使用できます。LED電流は、外部PWM信号のデューティ・サイクルに比例して変化します。DIMCピンをフローティングさせると、ICを純粋なPWM調光に設定できます。平均LED電流は、設定されたLED電流にPWM信号のデューティ・サイクルを乗算したものとなります。
デバイスは、プログラム可能なソフト・スタート機能によって、スタートアップ時の突入電流を制限し、パルス単位の過電流制限、過電圧保護、サーマル・シャットダウンなど他の保護機能も内蔵しています。TPS61500は、PowerPAD付きの14ピンHTSSOPパッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS61500 3A、40V パワー・スイッチ内蔵、高輝度 LED ドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2019年 8月 26日 |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS61500 SEPIC Configuration | 2018年 4月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
Analog Design Journal | Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter | 2012年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Analog Dimming With the TPS61500 Using an Analog Input Signal | 2009年 4月 30日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61500EVM-369 User's Guide | 2008年 7月 31日 | ||||
その他の技術資料 | Seminar 400 Topic 1 - Current-Mode Control of Switching Power Supplies | 2001年 2月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61500EVM-369 — TPS61500EVM-369 評価モジュール
The TPS61500EVM-369 facilitates evaluation of the TPS61500 High Brightness LED Driver IC.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。