TPS62089AEVM-187
強制 PWM 搭載、5.5V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62089AEVM-187
概要
TPS62089AEVM-187 を使用すると、TPS62089A を評価できます。この製品は、DCSControl™ を採用した 2A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62089A は、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント・オブ・ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。
特長
- 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 2A の出力電流
- ソリューションの最大の高さは 1mm
- 12mm2 のトータル・ソリューション・サイズ
- 4μA の静止電流
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62089AEVM-187 — 強制 PWM 搭載、5.5V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6208xA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 5月 20日 | ||
証明書 | TPS62089AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 6月 9日 |