データシート
TPS62089A
- DCS-Control トポロジ
- 最大 95% の効率
- 26mΩ および 26mΩ のパワー MOSFET を内蔵
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 動作時静止電流:4µA
- ±1% の出力電圧精度
- 4MHz のスイッチング周波数
- パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
- CCM 動作用の強制 PWM バージョン
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- アクティブ出力放電
- パワー・グッド出力
- サーマル・シャットダウン保護機能
- ヒカップ短絡保護機能
- 0.4mm ピッチの 6 ピン WCSP および PowerWCSP で供給
- 高さ 0.3mm の YWC パッケージにより組み込みシステムに対応
- 12mm2 のソリューション・サイズに対応
- 高さ 0.6mm 未満のソリューションに対応
- WEBENCH® Power Designer により、TPS62088 を使用するカスタム設計を作成
TPS6208xx デバイスファミリは、ソリューションの小型化と効率の向上のために最適化された高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が 2.4V~5.5V で、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。本デバイスの強制 PWM バージョンは、すべての負荷で CCM 動作を維持します。4MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。また、DCS-Control アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー・グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは 6 ピンの WCSP パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS62088 および TPS6208xA 1.2mm × 0.8mm ウェハー・チップ・スケール・パッケージの組み込み用 2.4V~5.5V 入力、小型 6 ピン、2A/3A 降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 1月 18日 |
証明書 | TPS62089AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 6月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6208xA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 5月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62089AEVM-187 — 強制 PWM 搭載、5.5V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62089AEVM-187 を使用すると、TPS62089A を評価できます。この製品は、DCSControl™ を採用した 2A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62089A は、SSD (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点