TPS62135EVM-698
TPS62135 17V 入力、4A 出力、降圧コンバータの評価モジュール
TPS62135EVM-698
概要
The TPS62135EVM-698 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62135. The EVM converts a 3V to 17V input voltage to a regulated output voltage of 3.3V at up to 4A output current. The TPS62135 comes in a small 2.0 x 3.0 mm² QFN package.
特長
- Input Voltage Range: 3V to 17V
- Output Current of 4A
- Output Voltage Accuracy of ±1% (PWM Mode)
- Automatic Efficiency Enhancement AEE™
- Adjustable Soft Start
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62135EVM-698 — TPS62135 17V 入力、4A 出力、降圧コンバータの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2