TPS62136EVM-698
TPS62136 17V 入力、4A 出力、降圧コンバータの評価モジュール
TPS62136EVM-698
概要
The TPS62136EVM-698 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62136. The EVM converts a 3-V to 17-V input voltage to a regulated output voltage of 3.3 V at up to 4 A output current. The TPS62136 operates with a nominal switching frequency of 1 MHz and comes in a small 2.0 x 3.0 mm² QFN package.
特長
- Input Voltage Range: 3V to 17V
- Output Current of 4A
- Output Voltage Accuracy of ±1% (PWM Mode)
- Automatic Efficiency Enhancement AEE™
- Adjustable Soft Start
- 1MHz nominal Switching Frequency
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62136EVM-698 — 17V 入力、4A 出力、降圧コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6213xEVM Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 6月 8日 | ||
証明書 | TPS62136EVM-698 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |