TPS62200EVM-211

TPS62200 可変 300 mA 降圧コンバータ・評価モジュール

TPS62200EVM-211

購入

概要

The TPS62200EVM-211 is an evaluation tool for the TPS62200 97% efficient, 300-mA inductive step-down converter in SOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62200EVM-211 uses a TPS62200 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 1.8-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62200 SOT-23 封止、調整可能、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62201 SOT-23 封止、1.5V 出力、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62202 SOT-23 封止、1.8V 出力、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62203 SOT-23 封止、3.3V 出力、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62204 SOT-23 封止、1.6V 出力、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62205 SOT-23 封止、2.5V 出力、300mA、95% 効率の降圧コンバータ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62200EVM-211 — TPS62200 可変 300 mA 降圧コンバータ・評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62203EVM-211, TPS62200EVM-211 2002年 7月 25日
証明書 TPS62200EVM-211 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6220x High-Efficiency, SOT23 Step-Down, DC-DC Converter データシート (Rev. F) PDF | HTML 2015年 6月 30日
データシート 300mA/1MHz 高効率降圧型コンバータ (SOT23パッケージ) データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2006年 11月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ