TPS62201
- 最大効率95%の高効率同期式降圧型コンバータ
- 入力電圧範囲: 2.5V~6.0V
- 可変出力電圧範囲: 0.7V~VI
- 固定出力電圧のオプション
- 出力電流: 最大300mA
- 1MHz固定周波数のPWM動作
- パワー・セーブ・モードにより広範囲の負荷電流にわ
たって高効率を実現 - 静止時消費電流: 15µA(Typ)
- ソフトスタート機能
- 100%デューティ・サイクルの低電圧ドロップアウト
動作 - ダイナミック出力電圧ポジショニング
- SOT23パッケージ
- Applications
- PDA、ポケットPC
- 携帯電話、スマート・フォン
- OMAP™、低電圧DSP用電源
- ディジタル・カメラ
- ポータブル・メディア・プレーヤー
- ポータブル機器
Spartanは、Xilinxの商標です。
TPS6220xは、高効率の同期式降圧型DC/DCコンバータ・ファ ミリーで、1セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セルのニッ ケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が供給されるポータブ ル・システムに最適です。また、このファミリーは標準の3.3V または5V電圧レールでの動作にも適しています。
これらのデバイスは出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲で、ま た、出力電流が最大300mAであるため、PDA、ポケット型PC、 スマート・フォンに使用されるプロセッサや低電圧DSPの電源 に理想的です。標準負荷電流時、TPS6220xは1MHz(typ)の固 定スイッチング周波数で動作します。軽負荷電流時にはパワー・ セーブ・モード動作になり、スイッチング周波数は低下し、静 止時消費電流は僅か15µA(typ)です。従って、このファミリー は全負荷電流範囲にわたって最大の効率を実現します。 TPS6220xは3つの小型外付け部品を必要とするだけです。この 極めて小さなSOT23パッケージを使用することで、最小サイズ のシステム・ソリューションを実現することができます。高度 な高速応答の電圧モード・コントロール体系により、小型セラ ミック入出力キャパシタを用いて優れたライン/負荷レギュレー ションが可能となります。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62200EVM-211 — TPS62200 可変 300 mA 降圧コンバータ・評価モジュール
The TPS62200EVM-211 is an evaluation tool for the TPS62200 97% efficient, 300-mA inductive step-down converter in SOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62200EVM-211 uses a TPS62200 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback (...)
TPS62203EVM-211 — TPS62203 EVM、3.3 V、300 mA、ステップダウン DC/DC コンバータ、SOT-23
The TPS62203EVM-211 is an evaluation tool for the TPS62203 97% efficient, 300-mA inductive step-down converter in SOT-23 which can supply a fixed output voltage of 3.3V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62203EVM-211 uses a TPS62203 fixed output voltage step-down converter to provide a 3.3-V output (...)
TPS62201 TINA-TI Transient Reference Design
TPS62201 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点