TPS62220EVM-014

TPS62220 評価モジュール

TPS62220EVM-014

購入

概要

The TPS62220EVM-014 is an evaluation tool for the TPS62220 400-mA inductive step-down converter in ThinSOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62220EVM-014 uses a TPS62220 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 1.8-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.


Board Layout
Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62220 15μA、ThinSOT-23 封止、調整可能、400mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62221 1.5V/400mA 出力、95% 効率降圧コンバータ、15μA、ThinSOT-23 TPS62222 1.8V/400mA 出力、95% 効率降圧コンバータ、15μA、ThinSOT-23 TPS62224 1.6V/400mA 出力、95% 効率降圧コンバータ、15μA、ThinSOT-23
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62220EVM-014 — TPS62220 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62220EVM-014, TPS62221EVM-014 2003年 8月 8日
証明書 TPS62220EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 400-mA, 1.25-MHz, High-Efficiency, Step-Down Converter in Thin-SOT23 データシート (Rev. E) 2009年 2月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ