TPS62221

アクティブ

1.5V/400mA 出力、95% 効率降圧コンバータ、15μA、ThinSOT-23

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62A01 アクティブ 2.5V ~ 5.5V 入力、1A 出力、高効率、降圧コンバータ Higher accuracy and smaller solution size in SOT563 package

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.4 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 800 Switching frequency (max) (kHz) 1850 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 1.5 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.4 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 800 Switching frequency (max) (kHz) 1850 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 1.5 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 最大効率95%の高効率同期整流方式降圧型コン
    バータ
  • 入力電圧範囲 : 2.5V~6.0V
  • 可変出力電圧範囲 : 0.7V~VI
  • 固定出力電圧のオプション
  • 出力電流: 最大400mA
  • 1.25MHz固定周波数のPWM動作
  • パワー・セーブ・モードにより広範囲の負荷電流にわ
    たって高効率を実現
  • 静止時消費電流 : 15µA (Typ)
  • ソフトスタート機能
  • 100%デューティ・サイクルの低ドロップアウト電圧
    動作
  • ダイナミック出力電圧ポジショニング
  • 薄型SOT23パッケージ
  • Applications
    • PDA、ポケットPC
    • 携帯電話、スマート・フォン
    • OMAP™、低電圧DSP用電源
    • デジタル・カメラ
    • ポータブル・メディア・プレーヤー
    • ポータブル機器
    • WLAN PCカード

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

  • 最大効率95%の高効率同期整流方式降圧型コン
    バータ
  • 入力電圧範囲 : 2.5V~6.0V
  • 可変出力電圧範囲 : 0.7V~VI
  • 固定出力電圧のオプション
  • 出力電流: 最大400mA
  • 1.25MHz固定周波数のPWM動作
  • パワー・セーブ・モードにより広範囲の負荷電流にわ
    たって高効率を実現
  • 静止時消費電流 : 15µA (Typ)
  • ソフトスタート機能
  • 100%デューティ・サイクルの低ドロップアウト電圧
    動作
  • ダイナミック出力電圧ポジショニング
  • 薄型SOT23パッケージ
  • Applications
    • PDA、ポケットPC
    • 携帯電話、スマート・フォン
    • OMAP™、低電圧DSP用電源
    • デジタル・カメラ
    • ポータブル・メディア・プレーヤー
    • ポータブル機器
    • WLAN PCカード

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

TPS6222xは、高効率の同期整流方式降圧型DC/DCコンバー タ・ファミリーで、1セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セル のニッケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が供給されるポー タブル・システムに最適です。また、このファミリーは標準の 3.3Vまたは5V電圧レールでの動作にも適しています。

これらのデバイスは出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲で、ま た、出力電流が最大400mAであるため、低電圧DSPやPDA、ポ ケット型PCに使用されるプロセッサ、スマート・フォンの電源に 理想的です。標準負荷電流時、TPS6222xは1.25MHz(typ)の固定 スイッチング周波数で動作します。軽負荷電流時はパワー・セー ブ・モード動作になり、スイッチング周波数は低下し、無負荷時 の自己消費電流は僅か15µA(typ)です。従って、このファミリー は全負荷電流範囲にわたって高い効率を実現します。TPS6222x は3つの小型外付け部品を必要とするだけです。この極めて小さ な薄型SOT23パッケージを使用することで、最小サイズのシステ ム・ソリューションを実現することができます。高度な高速応答 の電圧モード・コントロールにより、小型セラミック入出力キャ パシタを用いて優れたライン/負荷レギュレーションが可能とな ります。

TPS6222xは、高効率の同期整流方式降圧型DC/DCコンバー タ・ファミリーで、1セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セル のニッケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が供給されるポー タブル・システムに最適です。また、このファミリーは標準の 3.3Vまたは5V電圧レールでの動作にも適しています。

これらのデバイスは出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲で、ま た、出力電流が最大400mAであるため、低電圧DSPやPDA、ポ ケット型PCに使用されるプロセッサ、スマート・フォンの電源に 理想的です。標準負荷電流時、TPS6222xは1.25MHz(typ)の固定 スイッチング周波数で動作します。軽負荷電流時はパワー・セー ブ・モード動作になり、スイッチング周波数は低下し、無負荷時 の自己消費電流は僅か15µA(typ)です。従って、このファミリー は全負荷電流範囲にわたって高い効率を実現します。TPS6222x は3つの小型外付け部品を必要とするだけです。この極めて小さ な薄型SOT23パッケージを使用することで、最小サイズのシステ ム・ソリューションを実現することができます。高度な高速応答 の電圧モード・コントロールにより、小型セラミック入出力キャ パシタを用いて優れたライン/負荷レギュレーションが可能とな ります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 400mA/1.25MHz 高効率降圧型コンバータ(薄型SOT23パッケージ) データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62220EVM-014, TPS62221EVM-014 2003年 8月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62220EVM-014 — TPS62220 評価モジュール

The TPS62220EVM-014 is an evaluation tool for the TPS62220 400-mA inductive step-down converter in ThinSOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62220EVM-014 uses a TPS62220 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ