TPS622315EVM-574
評価モジュール、TPS622315、TPS622316、TPS622317 用、超小型降圧コンバータ(1.15、2.7、2.9)V
TPS622315EVM-574
概要
The Texas Instruments TPS622315EVM-574 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPS6223x family of devices. These devices are high-efficiency, ultra-small size, buck converters that switch at up to 3 MHz. The user's guide includes setup instructions, a schematic diagram, a bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the evaluation module.
特長
- 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
- Up to 94% Efficiency
- Output Peak Current up to 500mA
- Excellent AC and Transient Load Regulation
- High PSRR (up to 90dB)
- VIN range from 2.05V to 6V
- Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
- Forced PWM Mode Operation
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS622315EVM-574 — 評価モジュール、TPS622315、TPS622316、TPS622317 用、超小型降圧コンバータ1.15V、2.7V、2.9V
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3