TPS62362EVM-655

評価基板、TPS62362 用、プロセッサ・コア電源、I2C 互換インターフェイス/リモート・センス機能付

TPS62362EVM-655

購入

概要

This EVM demonstrates the Texas Instruments [TPS62360, TPS62361B, TPS62362, or TPS62365] Processor Supply with I2C Interface and Remote Sense. The TPS6236x are a family of high-frequency synchronous step down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications for a small solution size. With an input voltage range of 2.5V to 5.5V, common battery technologies are supported. These devices provides up to 3A peak load current (3.5A for the TPS62365), operating at 2.5MHz typical switching frequency

特長
  • 3A Peak Output Current
  • Low Rds,on Switch and Active Rectifier
  • Power Save Mode for Light Loads
  • I²C High Speed Compatible Interface
  • Programmable Output Voltage for Digital Voltage Scaling: 0.5V to 1.77V, 10mV Steps
  • Excellent DC/AC Output Voltage Regulation
  • Multiple Robust Operation/Protection Features
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62362 I2C 互換インターフェイスとリモート・センス機能搭載、プロセッサ・コア向け電源。0.77 ~ 1.4V の Vout
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62362EVM-655 — 評価基板、TPS62362 用、プロセッサ・コア電源、I2C 互換インターフェイス/リモート・センス機能付

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SLVC352 — TPS6236xEVM-655 Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC352 TPS6236xEVM-655 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 16 7 2015
download TPS6236xEVM-655 Software (zip)  — 457 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62360EVM-655 評価モジュール、TPS62360 用、プロセッサ・コア電源、I2C 互換インターフェイスおよびリモート・センス付 TPS62361BEVM-655 評価モジュール、TPS62361B 用、プロセッサ・コア電源、I2C 互換インターフェイス/リモート・センス機能付 TPS62362EVM-655 評価基板、TPS62362 用、プロセッサ・コア電源、I2C 互換インターフェイス/リモート・センス機能付

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc352 or www.ti.com/lit/xx/slvc352b/slvc352b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC352. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC353.ZIP (252 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS6236xEVM-655 User's Guide (Rev. A) 2011年 7月 25日
証明書 TPS62362EVM-655 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 3A Processor Supply with I2C Compatible Interface and Remote Sense データシート (Rev. C) 2012年 11月 29日
データシート I2C互換インターフェイスおよびリモート・センス搭載、3Aプロセッサ電源 データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) 2012年 11月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ