TPS62401EVM-167

TPS62401 評価モジュール

TPS62401EVM-167

購入

概要

The TPS62401EVM-167 is an evaluation tool for the TPS62401 which is a 2.25 MHz dual, step down converter in a small 3x3 mm2 QFN package. The TPS62401 has a 2.5 V to 6 V input voltage supply and offers fixed output voltages of 1.1 V/1.575 V at 400 mA and 1.8 V at 600 mA. These voltages are fixed at power up and then can be changed using the EasyScale interface which is a single wire serial communication channel. The EVM comes with a USB to EasyScale converter and software so that a personal computer can be used to communicate with the EVM.

特長
  • Efficiency: 95%
  • Vin Range: 2.5 V to 6 V
  • Output Current: 400 mA and 600 mA
  • Fixed output voltage of 1.1 V/1.575 V at 400mA and 1.8V at 600 mA
  • Available in 10-pin 3x3 QFN package
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Typ. 32 uA Quiescent current for both converters
  • EasyScale one pin serial interface for dynamic output voltage adjustment
  • One chip solution for powering dual rail processors and DSPs
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62400 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、400mA と 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ TPS62401 デュアル、400mA/600mA、2.25MHz 降圧型コンバータ、1 線式インターフェイス、QFN TPS62420 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62401EVM-167 — TPS62401 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SLVC538 — TPS624xxEVM-167 Setup Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC538 TPS624xxEVM-167 Setup Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 09 10 2013
download TPS624xxEVM-167 Setup Software (zip)  — 644 K

チェックサム
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62400 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、400mA と 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ TPS62401 デュアル、400mA/600mA、2.25MHz 降圧型コンバータ、1 線式インターフェイス、QFN TPS62420 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62401EVM-167 TPS62401 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc538 or www.ti.com/lit/xx/slvc538/slvc538.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC538. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS62401EVM-167 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6240x 2.25-MHz 400-mA and 600-mA Dual Step-Down Converter In Small 3-mm x 3-mm VSON Package データシート (Rev. F) PDF | HTML 2014年 7月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS624xxEVM-167 User Guide (Rev. A) 2013年 11月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ