TPS62826EVM-794

1.5mm 角の QFN パッケージに封止した出力精度 1% の 3A 降圧コンバータの評価モジュール

TPS62826EVM-794

購入

概要

TPS62826EVM-794 評価基板 (EVM) は、TPS62826 DCS-Control 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は最大 3A の出力電流に対応し、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62826 は、1.5 x 1.5mm² の小型 QFN パッケージに封止済みであり、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、コンピューティング、ファクトリ・オートメーションなどの各種機器で使用するポイント・オブ・ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、小型のソリューションです。

特長
  • 入力電圧範囲:2.4V ~ 5.5V
  • 1.8V の出力電圧 (調整可能)、1% の精度
  • 3A の出力電流
  • 最大 97% の効率
  • ソリューションの最大の高さは 1mm
  • 動作時静止電流:4μA
  • 31mm² のトータル・ソリューション・サイズ
  • 互いにピン互換性のある、2A、3A、4A の各デバイス (TPS62825/6/7) が利用可能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62826 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62826EVM-794 — 1.5mm 角の QFN パッケージ、出力精度 1%、3A 降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC714.ZIP (344 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6282xEVM-794 Evaluation Module 2018年 3月 26日
データシート TPS6282x 出力精度 1%、2.4V~5.5V 入力、1、2、3、4A 降圧コンバータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 3月 11日
証明書 TPS62826EVM-794 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS62088EVM-814 TPS62088 3A 降圧コンバータの評価モジュール TPS62823EVM-005 TPS62823 DCS-Control™ 搭載 3A 降圧コンバータの評価モジュール TPS62825EVM-794 1.5mm 角 QFN パッケージに封止した出力精度 1%、2A 降圧コンバータの評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ