TPS628610EVM-109
1-A synchronous step-down converter evaluation module with I2C/VSEL interface
TPS628610EVM-109
概要
TPS628610EVM-109 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS628610 を評価できます。この製品は、1A 降圧コンバータであり、0.7mm x 1.4mm の小型パッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この EVM は、1% の精度で、I2C 経由でプログラマブルな 0.4V ~ 1.9875V の出力を実現しており、入力電圧範囲は 1.8V ~ 5.5V です。TPS628610 は、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント・オブ・ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。
特長
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 1.0V の出力電圧 (調整可能)、1% の精度
- 出力電流:1A
- ソリューションの最大の高さは 0.6mm
- 10mm² のトータル・ソリューション・サイズ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS628610EVM-109 — I2C/VSEL インターフェイスを備えた 1A 同期整流降圧コンバータの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2