ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62861

アクティブ

I2C/VSEL インターフェイス搭載、1.75V ~ 5.5V 入力、超低静止電流 (IQ)、1A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 1.75 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, VID Interface Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 1.98, 1.9875 Iq (typ) (µA) 2.3 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 1.75 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, VID Interface Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 1.98, 1.9875 Iq (typ) (µA) 2.3 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YCH) 8 0.98 mm² 1.4 x 0.7
  • 動作時静止電流:2.3µA
  • スイッチング周波数:最高 4MHz
  • ±1% の出力電圧精度
  • DVS 出力
    • 0.4V~1.9875V (12.5mV 刻み)
  • 調整のための I 2C ユーザー・インターフェイス
    • 出力電圧プリセット
    • ランプ速度
  • 動作中に出力電圧を切り替えるための VSEL ピン
  • パワー・グッド表示
  • 6mm² 未満の設計サイズをサポート
  • 0.6mm 未満の設計高さをサポート
  • 小型、8 ピン、0.35mm ピッチ WCSP パッケージ
  • 0201 コンポーネントのサポートに最適化されたピン配置
  • 動作時静止電流:2.3µA
  • スイッチング周波数:最高 4MHz
  • ±1% の出力電圧精度
  • DVS 出力
    • 0.4V~1.9875V (12.5mV 刻み)
  • 調整のための I 2C ユーザー・インターフェイス
    • 出力電圧プリセット
    • ランプ速度
  • 動作中に出力電圧を切り替えるための VSEL ピン
  • パワー・グッド表示
  • 6mm² 未満の設計サイズをサポート
  • 0.6mm 未満の設計高さをサポート
  • 小型、8 ピン、0.35mm ピッチ WCSP パッケージ
  • 0201 コンポーネントのサポートに最適化されたピン配置

TPS6286x デバイスは、I2C および VSEL インターフェイスを備えた高周波同期整流降圧コンバータです。これらの製品は、高効率かつ柔軟で電力密度が高いポイントオブロード DC/DC 設計を提供します。中負荷から高負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するので、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、出力電圧リップルを最小化するために、強制的に PWM モードで動作させることもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。I 2C インターフェイスと専用 VSEL ピンにより出力電圧を迅速に変更できるので、常に変化するアプリケーションの性能要件に合わせて負荷の消費電力を調整できます。このデバイスは、2 本の VSEL ピンで 4 種類の工場出荷時プリセット電圧を選択できるため、I 2C インターフェイスがなくても使用できます。

TPS6286x デバイスは、I2C および VSEL インターフェイスを備えた高周波同期整流降圧コンバータです。これらの製品は、高効率かつ柔軟で電力密度が高いポイントオブロード DC/DC 設計を提供します。中負荷から高負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するので、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、出力電圧リップルを最小化するために、強制的に PWM モードで動作させることもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。I 2C インターフェイスと専用 VSEL ピンにより出力電圧を迅速に変更できるので、常に変化するアプリケーションの性能要件に合わせて負荷の消費電力を調整できます。このデバイスは、2 本の VSEL ピンで 4 種類の工場出荷時プリセット電圧を選択できるため、I 2C インターフェイスがなくても使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6286xI2C/VSEL インターフェイス搭載、1.75V~5.5V 入力、0.6/1A 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 11月 2日
アプリケーション・ノート Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature PDF | HTML 2022年 5月 5日
ユーザー・ガイド TPS6286x0EVM-109 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2020年 9月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS628610EVM-109 — 1-A synchronous step-down converter evaluation module with I2C/VSEL interface

TPS628610EVM-109 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS628610 を評価できます。この製品は、1A 降圧コンバータであり、0.7mm x 1.4mm の小型パッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この EVM は、1% の精度で、I2C 経由でプログラマブルな 0.4V ~ 1.9875V の出力を実現しており、入力電圧範囲は 1.8V ~ 5.5V です。TPS628610 は、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント・オブ・ロード (PoL) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLUC693 TPS628610EVM GUI for Linux

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62860 I2C/VSEL インターフェイス搭載、 1.75V ~ 5.5V 、 0.6A 、超低 IQ 降圧コンバータ TPS62861 I2C/VSEL インターフェイス搭載、1.75V ~ 5.5V 入力、超低静止電流 (IQ)、1A 降圧コンバータ
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLUC694 TPS628610EVM GUI for Windows

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62860 I2C/VSEL インターフェイス搭載、 1.75V ~ 5.5V 、 0.6A 、超低 IQ 降圧コンバータ TPS62861 I2C/VSEL インターフェイス搭載、1.75V ~ 5.5V 入力、超低静止電流 (IQ)、1A 降圧コンバータ
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLUC698 TPS628610EVM GUI for MacOS

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62860 I2C/VSEL インターフェイス搭載、 1.75V ~ 5.5V 、 0.6A 、超低 IQ 降圧コンバータ TPS62861 I2C/VSEL インターフェイス搭載、1.75V ~ 5.5V 入力、超低静止電流 (IQ)、1A 降圧コンバータ
シミュレーション・モデル

TPS628610 PSpice Transient Model

SLUM749.ZIP (476 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCH) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ